Ruota girevole 75 mm
Stylea
EAN:
4031582410136
Numero articolo:
5920UJI075P41-38x38/10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poilammide con perno girev...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide e battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 87 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in contesti professionali e domestici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire