Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un movimento fluido. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti interni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5920UOI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335811
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,08 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Ruota
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 DOM27

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.

65 mm
Uso leggero
68 mm
65 mm
Uso leggero
68 mm