Ruota girevole 50 mm
Linea load
EAN:
4031582421590
Numero articolo:
5940UAP050L51-8 load 9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea load è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e industriali, dotata di un fitting di tipo foro ci...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea load è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e industriali, dotata di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide, un materiale robusto e resistente, e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione per assicurare movimenti fluidi e affidabili nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che supportano il nucleo in poilammide, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, garantendo eccellente aderenza e durabilità su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 50,5 mm, dimensione che la rende compatibile con numerose configurazioni di carrelli e supporti mobili. La ruota supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni quali sistemi AMR, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti e sedie da ufficio, dove affidabilità e prestazioni costanti sono essenziali.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza