Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Agila è una soluzione affidabile progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e commerciali. Il fissaggio avviene mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile su diversi tipi di arredi e attrezzature. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, dotato di doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con coni di sfere come sistema di cuscinetti, mentre il battistrada è costituito da gomma piena di colore nero con proprietà elettroconduttive, ideale per ambienti sensibili. L'altezza complessiva del componente è di 72 mm. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è particolarmente indicata per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, applicazioni ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono requisiti essenziali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2470DYK050B10-11x31
EAN
4031582341089
Номер на материал S4
900000410
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
72 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,24 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
11 mm
Щифт
31 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
98 mm
Изместване
24 mm
Радиус на завъртане
49 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera, elettroconduttiva
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Coni di sfere
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
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche