Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, incluse la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto e i banchi da lavoro. La ruota presenta un mozzo non lavorato che consente una facile installazione e adattamento a diverse configurazioni di montaggio. Il diametro della ruota è di 150 mm, garantendo una dimensione compatta e maneggevole per molteplici contesti di utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, permettendo un'integrazione efficiente in spazi limitati e strutture già esistenti. La capacità di carico dinamico raggiunge 630 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni affidabili e sicure durante il movimento e il trasporto di carichi significativi. Questa ruota girevole rappresenta una soluzione robusta e versatile per professionisti e ingegneri che necessitano di componenti di qualità per applicazioni industriali e commerciali esigenti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
Номер на материал S4
990800107
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
160 mm
Товароносимост при 3 км/ч
630 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
17,54 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
120 mm
Дължина на плаката
145 mm
Ширина на плаката
145 mm
Вилка
Диаметър на купол
145 mm
Интерференция при завъртане
244 mm
Изместване
37 mm
Радиус на завъртане
122 mm
Колело
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Mozzo non lavorato