Ruota girevole 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382501
Numero articolo:
5980UAP150R05-32
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea clinic load è una ruota girevole progettata per applicazioni mediche specializzate come letti ospedalieri, ospedali, at...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea clinic load è una ruota girevole progettata per applicazioni mediche specializzate come letti ospedalieri, ospedali, attrezzature microscopiche, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici e tavoli operatori. Il sistema di fissaggio è costituito da un perno solido, tondo che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con doppio giro di sfere, rinforzato o inossidabile per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 400 kg, garantendo prestazioni ottimali in ambito sanitario.
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri