Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Ruota girevole Linea industrial è dotata di Piastra rettangolare come sistema di fissaggio per garantire un montaggio stabile e sicuro. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide ad alta resistenza e incorpora Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre i Cuscinetti a sfere di precisione garantiscono un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 150 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 130 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 260 kg, rendendola ideale per Sistemi AMR, Produttori automobilistici OEM e Carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5940UAP125P62
EAN
4031582433555
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 4 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
150 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,11 kg
Име на продукта
Linea industrial
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9,1 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
96 mm
Ширина на плаката
78 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea industrial
5947UAP125P62

La Linea industrial è una ruota girevole con freno totale progettata per applicazioni industriali impegnative, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 150 mm. La capacità di carico dinamica è di 130 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica raggiunge 260 kg. Questa soluzione è particolarmente indicata per sistemi AMR, produttori automobilistici OEM e carrelli di produzione e da piattaforma.

125 mm
150 mm
Uso leggero
125 mm
150 mm
Uso leggero
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea industrial
5941UAP125P62

La Linea industrial è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni industriali impegnative, dotata di piastra rettangolare per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm. La capacità di carico dinamica è di 170 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge 340 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per sistemi AMR, produttori automobilistici OEM e carrelli di produzione e da piattaforma.

125 mm
Uso medio
150 mm
125 mm
Uso medio
150 mm