Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3470UOJ125P62
EAN
4031582304619
Номер на материал S4
990001483
Core attributes
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,94 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Housing
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Wheel
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Accessori

Ruota 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

La ruota Duratech è realizzata in poilammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, dotata di cuscinetto a rulli per garantire prestazioni ottimali. Presenta un diametro di 125 mm, larghezza del battistrada di 40 mm e lunghezza del mozzo di 44,4 mm, con foro per asse da 12 mm di diametro. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato raggiunge i 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e affidabilità.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ruota fissa 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e affidabile, e presenta un diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per diverse applicazioni industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno totale 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 500 kg. Questa soluzione tecnica trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Ruota fissa 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli per un funzionamento fluido e affidabile, e presenta un diametro di 125 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 155 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 250 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico arriva fino a 500 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per diverse applicazioni industriali tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg