Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Stora è una ruota girevole progettata per impieghi professionali e destinata a carrelli della spesa e arredi ed espositori per negozi. Il attacco di fissaggio è costituito da un perno filettato con collare esagonale, superiore, rivettato, che consente un montaggio stabile e sicuro sulla struttura del mezzo. La parte portante è realizzata in lamiera di acciaio di spessore medio, dotata di un doppio giro di sfere che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota presenta un diametro di 125 mm e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e assicurare una marcia regolare. Il battistrada è in gomma piena, antitraccia, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiale leggero e resistente agli agenti chimici di uso comune. L'altezza complessiva del prodotto è di 154 mm. La portata statica massima è pari a 200 kg, mentre la portata dinamica è di 100 kg alla velocità di 3 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2370PIP125S74
EAN
4031582369328
Номер на материал S4
990037538
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
154 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Име на продукта
Stora
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno filettato con Collare esagonale, superiore, rivettato
Вилка
Форма Вилица
Sottile
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Интерференция при завъртане
201 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
100,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
75 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, antitraccia
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Autopulizia efficiente
Ruote per corridoi con piste autopulenti automatiche