Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Ruota girevole Linea low height è dotata di un sistema di fissaggio a foro per vite che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poilammide resistente e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali, con un diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 103 mm, ideale per applicazioni che richiedono un profilo ridotto. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 200 kg, rendendola perfetta per carrelli ospedalieri, dispositivi medici, mobili e attrezzature sanitarie dove sono richieste manovrabilità e affidabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
103 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,45 kg
Име на продукта
Linea low height
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro per vite
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

La Linea low height è una ruota girevole con freno semplice dotata di foro per vite come sistema di fissaggio, progettata per applicazioni medicali e ospedaliere ad alta affidabilità. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo rotazioni fluide e durature nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e un battistrada in poliuretano iniettato, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura su diverse superfici. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm, configurazione che consente l'integrazione in spazi ridotti mantenendo stabilità strutturale. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che soddisfano i requisiti delle applicazioni ospedaliere e medicali. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, arredi medicali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per ambienti sanitari e residenziali.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg