Ruota girevole 100 mm
Linea low height
Order number:
990772152
EAN:
4031582373028
Numero articolo:
5940UAP100P30-10 LH 7001/7015 2.0
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni mediche e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sist...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea low height è una ruota girevole progettata per applicazioni mediche e ospedaliere, dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali e lunga durata. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per garantire leggerezza e robustezza strutturale. L'altezza complessiva del componente è di 103 mm, dimensione che la rende particolarmente adatta a carrelli e mobili con profilo ridotto. La ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, sedie da doccia, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari in ambienti sanitari e residenziali.
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
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Alloggiamento robusto
Ruota gemellata per elevata capacità di carico e bassa altezza
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo