Ruota girevole 100 mm
Stora
EAN:
4031582369359
Numero articolo:
2370PIP100S74
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Opzioni di montaggio variabili
La ruota girevole Stora è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore, rivettato che garantisce un fissaggio sicu...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole Stora è dotata di perno filettato con collare esagonale, superiore, rivettato che garantisce un fissaggio sicuro e duraturo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio media ed è equipaggiato con doppio giro di sfere per assicurare una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena antitraccia, montata su cuscinetti a sfere di precisione per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 100 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 128 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica arriva fino a 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per carrelli della spesa e arredi ed espositori per negozi, offrendo affidabilità e funzionalità in ambienti commerciali.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Autopulizia efficiente
Ruote per corridoi con piste autopulenti automatiche