Ruota fissa 300 mm
Kappa load
Order number:
990839998
Numero articolo:
9658FTP300P64 CL97
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
Kappa load è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, caratterizzata da una piastra r...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Kappa load è una ruota fissa progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, materiali selezionati per garantire robustezza strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 300 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, una soluzione che combina resistenza all'usura con eccellenti proprietà di aderenza e protezione delle superfici di contatto. Il corpo della ruota è costruito in ghisa, conferendo stabilità e capacità di dissipazione del calore durante l'esercizio prolungato. L'altezza complessiva del prodotto è di 355 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione e trasporto. La capacità di carico statico raggiunge 4000 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 2000 kg a 6 km/h e 2400 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono Kappa load una soluzione affidabile per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e lunga durata operativa in ambienti industriali esigenti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente