Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante per garantire massima robustezza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 200 mm che assicura un movimento fluido e affidabile. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 240 mm, ottimale per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 700 kg. Questa ruota trova impiego in numerosi settori tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
3478UOH200P63
EAN
4031582307054
Номер на материал S4
990000856
Attributi principali
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
2,13 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
140 mm
Ширина на плаката
115 mm
Alloggiamento
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал
Lamiera di acciaio, pesante
Ruota
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto piano
Цвят на Колело
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
3477UOH200P63

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 350 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 700 kg. Questa ruota trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, oltre che banchi da lavoro.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio