Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante che garantisce elevata resistenza e durabilità. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetto a sfere di precisione sigillato per un funzionamento fluido e affidabile. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 200 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con una capacità statica massima di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono movimentazione di carichi pesanti con prestazioni elevate e resistenza alla corrosione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
8678UFX160P63
EAN
4031582313956
Номер на материал S4
990829522
Core attributes
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
117 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,08 kg
Име на продукта
Zeta stainless
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
74 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
117 mm
Housing
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Wheel
Твърдост на Резба (A)
64 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

La ruota girevole con freno totale Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

La ruota girevole Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato e diametro di 160 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e manovrabilità.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

La ruota girevole con freno totale Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

La ruota girevole Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato per prestazioni ottimali. Il diametro della ruota è di 160 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge i 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, con una capacità di carico statico massima di 600 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e resistenza alla corrosione.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

La ruota girevole con blocco direzionale Zeta stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a sfere di precisione sigillato e diametro di 160 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge i 600 kg, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e manovrabilità.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg