Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 98 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. L'elemento presenta un mozzo di 40 mm di lunghezza e un foro assiale di 12 mm di diametro, equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. La ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in funzione della velocità: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevate prestazioni di mobilità e durabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
EAN
4031582495102
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,45 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
40 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
98 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)
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
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente