Ruota 85 mm
Duratech
Order number:
199832611
EAN:
4031582331172
Numero articolo:
TOP 085x65-Ø20 HL65
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 mm e da una larghezza del battistrada di 65 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 65 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1300 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 520 kg a 6 km/h e 650 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta una combinazione di portata elevata e affidabilità strutturale.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta