Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Il diametro della ruota misura 85 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 90 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante l'utilizzo. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, un materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La struttura della ruota è costruita in acciaio e ferro, garantendo robustezza e lunga durata nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e ridotto attrito. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 640 kg, mentre a 4 km/h supporta 800 kg, permettendo un utilizzo versatile in diversi ambienti operativi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 085x90-Ø20 HL90
EAN
4031582383843
Номер на материал S4
199828567
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,36 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
90 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
90 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)