Ruota 85 mm
Novatech
Order number:
199827706
EAN:
4031582318814
Numero articolo:
ETP 085x90-Ø20 HL82
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 mm e una larghezza del battistrada di 90 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce durabilità e aderenza ottimale, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. L'hub presenta una lunghezza di 82 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che consentono rotazioni fluide e affidabili. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, rendendola idonea per utilizzi intensivi in ambienti industriali.