Ruota 85 mm
Novatech
Order number:
199834378
EAN:
4031582369458
Numero articolo:
ETP 085x70-Ø20 HL70
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Il dia...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Il diametro complessivo della ruota misura 85 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 70 mm e la lunghezza del mozzo è di 70 mm, con un foro assiale di 20 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, un materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La struttura portante è costruita in acciaio e ferro, assicurando robustezza e longevità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg. Nel funzionamento dinamico, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 560 kg, mentre a 4 km/h supporta 700 kg, permettendo una versatile adattabilità a diverse condizioni operative.