Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Il diametro totale della ruota misura 85 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 60 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante l'utilizzo. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La struttura portante è costruita in acciaio e ferro, assicurando robustezza e lunga durata nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 480 kg, mentre a 4 km/h supporta 600 kg, permettendo una versatilità d'uso in diverse applicazioni e velocità operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 085x60-Ø20 HL60
EAN
4031582369441
Номер на материал S4
199827956
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,19 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
60 mm
Диаметър
85 mm
Ширина на тялото
60 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)