Ruota 82 mm
Duratech
Order number:
199827989
EAN:
4031582322620
Numero articolo:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La Ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e da una larghezza del battistrada di 90 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di rotazione standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1800 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 720 kg a 6 km/h e 900 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per carrelli e sistemi di movimentazione che richiedono elevate prestazioni e affidabilità in ambienti industriali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta