Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota misura 82 mm, con una larghezza del battistrada di 54 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. L'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e durevoli nel tempo. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in funzione della velocità di movimento: a 6 km/h la ruota può sopportare 480 kg, mentre a 4 km/h la capacità aumenta a 600 kg, permettendo una versatilità d'uso in diversi scenari operativi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 082x54-Ø20 HL60
EAN
4031582322583
Номер на материал S4
199804208
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,4 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliammide, pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
54 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
54 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta