Ruota 82 mm
Novatech
Order number:
199839799
EAN:
4031582383836
Numero articolo:
ETP 082x76-Ø20 HL83
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 76 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo è costruito in acciaio e ferro, materiali che conferiscono robustezza strutturale e durabilità. L'hub presenta una lunghezza di 83 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità operativa: a 6 km/h supporta 840 kg, mentre a 4 km/h supporta 700 kg. Queste specifiche rendono la ruota Novatech ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono prestazioni affidabili e durature.