Ruota 82 mm
Novatech
Order number:
199801537
EAN:
4031582318678
Numero articolo:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e da una larghezza del battistrada di 60 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, materiali che conferiscono robustezza strutturale e durabilità. L'hub presenta una lunghezza di 62 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h la ruota supporta 480 kg, mentre a 4 km/h supporta 600 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.