Ruota 82 mm
Novatech
Order number:
199830661
EAN:
4031582318661
Numero articolo:
ETP 082x34-Ø12 HL32
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 34 mm, dotata ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 34 mm, dotata di un mozzo di lunghezza 34 mm e un foro assiale di 12 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, mentre il corpo è costruito in Acciaio, ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un funzionamento fluido e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità: 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono la Ruota Novatech ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.