Ruota 80 mm
Duratech
Order number:
199804172
EAN:
4031582322576
Numero articolo:
TOP 080x70-Ø20 HL76
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 80 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 80 mm e da una larghezza del battistrada di 70 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 76 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 560 kg a 6 km/h oppure 700 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di carico in ambienti industriali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta