Ruota 80 mm
Novatech
Order number:
199801654
EAN:
4031582318579
Numero articolo:
ETP 080x54-Ø20 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Il dia...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Il diametro totale della ruota misura 80 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 54 mm, garantendo una buona superficie di contatto e stabilità durante l'utilizzo. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La struttura della ruota è costruita in acciaio e ferro, garantendo robustezza e lunga durata nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e ridotto attrito. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg. In condizioni di movimento dinamico, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 400 kg, mentre a 4 km/h supporta 500 kg, permettendo una versatilità d'uso in diverse situazioni operative.