Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 34 mm, dotata di un mozzo di 32 mm di lunghezza e un foro assiale di 12 mm di diametro. Il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, mentre il corpo è costruito in Acciaio, ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione per assicurare un funzionamento fluido e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 400 kg, mentre il carico dinamico varia in base alla velocità: 160 kg a 6 km/h e 200 kg a 4 km/h. Queste specifiche tecniche rendono la Ruota Novatech ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
Номер на материал S4
199806830
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Товароносимост при 6 км/ч
160 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,55 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6201
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
32 mm
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
34 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)