Ruota 80 mm
Ruota
Order number:
199900249
EAN:
4031582410808
Numero articolo:
DRR 080x30-Ø12 HL44,4
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
La Ruota è un componente di tipo Ruota progettato per applicazioni in carrelli e supporti mobili, caratterizzato da un diametro ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Ruota è un componente di tipo Ruota progettato per applicazioni in carrelli e supporti mobili, caratterizzato da un diametro di 80 mm e da una larghezza della battistrada di 30 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio, mentre la battistrada è in resina fenolica, garantendo durabilità e resistenza all'usura. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli, assicurando una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 100 kg e una capacità di carico dinamico di 50 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione leggera e media in ambienti industriali e commerciali.