Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 75 mm e larghezza del battistrada di 40 mm. Il battistrada è realizzato in Poliuretano, Colato, mentre il corpo è costruito in Acciaio, ferro, garantendo robustezza e durabilità. La ruota è dotata di Cuscinetti a sfere di precisione e presenta un mozzo di lunghezza 40 mm con foro assiale di diametro 20 mm. Per quanto riguarda le prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici configurazioni di carrelli e transpallet in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
Номер на материал S4
199806315
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,65 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
40 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)