Ruota 65 mm
Duratech
Order number:
199829018
EAN:
4031582332315
Numero articolo:
TOP 065x32-Ø12 HL32
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 65 mm e una larghezza del battistrada di 32 mm, caratte...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 65 mm e una larghezza del battistrada di 32 mm, caratterizzata da un corpo in poliammide pesante e da cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, assicurando uniformità costruttiva e durabilità nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 32 mm con un foro assiale di 12 mm di diametro, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. La ruota supporta una capacità di carico statico di 480 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 240 kg a 6 km/h e 290 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta