Ruota 300 mm
Duratech
Order number:
199830851
EAN:
4031582320091
Numero articolo:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide super pesan...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide super pesante con un diametro di 300 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un nucleo in materiale identico al battistrada, garantendo uniformità strutturale. L'hub ha una lunghezza di 90 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 50 mm. La capacità di carico statico raggiunge 13000 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 6500 kg a 6 km/h e 7800 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti che richiedono elevate prestazioni e affidabilità strutturale.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta