Ruota 300 mm
Elastech
Order number:
199837669
EAN:
4031582366303
Numero articolo:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 300 mm e una larghezza del...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 300 mm e una larghezza del battistrada di 55 mm. Il corpo è realizzato in alluminio per garantire leggerezza e durabilità, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato che assicura un'aderenza ottimale senza lasciare tracce sulle superfici. L'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1200 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici esigenze di movimentazione.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti