Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 300 mm e una larghezza del battistrada di 55 mm. Il battistrada è realizzato in gomma elastica, nera, vulcanizzata, garantendo eccellente aderenza e durabilità. La struttura è composta da un corpo in alluminio leggero e resistente, dotato di cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e affidabile. L'hub ha una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 25 mm. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1200 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h, rendendola ideale per molteplici esigenze di movimentazione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
Номер на материал S4
199837180
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
480 kg
Статичен Товароносимост
1200 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,87 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
55 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
55 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti