Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali pesanti, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 80 mm. Il corpo è realizzato in poliammide super pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm e un foro di asse con diametro di 50 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 11000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 5500 kg a 6 km/h oppure 6600 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti logistici e industriali ad alta intensità di utilizzo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
Номер на материал S4
199830850
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
6600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
5500 kg
Статичен Товароносимост
11000 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
6,2 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6310
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide, super pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
50 mm
Дължина на центъра
90 mm
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
80 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta