Ruota 200 mm
Duratech
Order number:
199830849
EAN:
4031582320060
Numero articolo:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza del battistrada di 80 mm. Il corpo è realizzato in poliammide super pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 40 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di carrelli standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 9000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 4500 kg a 6 km/h e 5400 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali con esigenze di trasporto pesante.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta