Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Le dimensioni principali includono un diametro di 200 mm, una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm, con un foro dell'asse di 25 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e durevoli. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, rendendola idonea per diverse applicazioni di trasporto e movimentazione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329605
Номер на материал S4
199839138
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,41 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio (RAL7042)