Ruota 200 mm
Novatech
Order number:
199828098
EAN:
4031582319927
Numero articolo:
ITP 200x50-Ø25
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La ruota è dotata di un corpo in alluminio leggero ma resistente e di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 640 kg, mentre a 4 km/h supporta 800 kg, permettendo un utilizzo versatile in diversi scenari operativi.