Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, dotata di un mozzo di 60 mm di lunghezza e un foro assiale di 25 mm di diametro. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica, nera, vulcanizzata, che garantisce eccellenti proprietà di aderenza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 900 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 360 kg a 6 km/h e 450 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
IEP 200x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319743
Номер на материал S4
199804060
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
450 kg
Товароносимост при 6 км/ч
360 kg
Статичен Товароносимост
900 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,71 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti