Ruota 150 mm
Duratech
Order number:
199830848
EAN:
4031582320039
Numero articolo:
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide super pesan...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide super pesante con un diametro di 150 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. L'hub presenta una lunghezza di 90 mm e un foro assiale con diametro di 35 mm, garantendo un'installazione stabile e affidabile. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali e lunga durata. Il battistrada è realizzato con materiale identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale. La capacità di carico statico raggiunge 6000 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 3000 kg a 6 km/h e 3600 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti industriali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta