Ruota 150 mm
Novatech
Order number:
199804811
EAN:
4031582319903
Numero articolo:
ITP 150x50-Ø25 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 150 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm con foro assiale di 25 mm di diametro, mentre è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1300 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità operativa: 520 kg a 6 km/h e 650 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di movimentazione.