Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, garantendo durabilità e resistenza all'usura, mentre il corpo è costruito in alluminio per leggerezza e robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli e castelli. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h, rendendola ideale per trasporti a velocità controllata in ambienti industriali e logistici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
Номер на материал S4
199830809
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,78 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)