Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm con foro assiale di 15 mm di diametro, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono prestazioni affidabili e durature. La ruota supporta un carico statico massimo di 840 kg, mentre le capacità di carico dinamico variano in base alla velocità di utilizzo: 335 kg a 6 km/h e 420 kg a 4 km/h. Questa configurazione tecnica rende la ruota Novatech ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e stabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
Номер на материал S4
199829478
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
420 kg
Товароносимост при 6 км/ч
335 kg
Статичен Товароносимост
840 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,48 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
15 mm
Дължина на центъра
45 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)