Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 125 mm e larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica, nera, vulcanizzata, che garantisce aderenza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un facile montaggio su carrelli standard. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h, garantendo prestazioni ottimali in diverse condizioni operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
IEP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319699
Номер на материал S4
199829687
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,89 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti