Ruota 100 mm
Novatech
Order number:
199832176
EAN:
4031582329360
Numero articolo:
FTP 100x40-Ø15 HL40
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. L'hub presenta una lunghezza di 40 mm con foro assiale di 15 mm di diametro, mentre i cuscinetti a sfere di precisione garantiscono una rotazione fluida e duratura. La ruota supporta un carico statico massimo di 700 kg, mentre le capacità di carico dinamico variano in base alla velocità operativa: 350 kg a 6 km/h e 420 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.