Ruota girevole 125 mm
Integral twin
Order number:
990061173
EAN:
4031582341485
Numero articolo:
2940USX125R05-32 7035 M6/7 W
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Design premiato
Integral twin è una ruota girevole progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il montaggio avviene ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Integral twin è una ruota girevole progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il montaggio avviene tramite un perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione sigillato che assicura prestazioni affidabili in ambienti critici. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per una resistenza ottimale. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 375 kg, mentre in condizioni dinamiche può sostenere 125 kg a una velocità di 4 km/h oppure 125 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, rendendola una soluzione versatile per strutture ospedaliere e case di cura.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Комплект дръжки
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Guarnizione protettiva
Ruote con cuscinetti sigillati per protezione da spruzzi d’acqua e sporco
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Sicurezza certificata
Standard di prestazione certificato TÜV Süd
Manovrabilità confortevole
Superamento agevole degli ostacoli con grandi ruote e mozzi elastici
Funzione di commutazione a più stadi
Fino a tre posizioni di bloccaggio: bloccaggio direzionale, bloccaggio totale o mobilità libera
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione del pavimento con distribuzione del carico
Due ruote distribuiscono il carico e riducono le impronte sul pavimento
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Struttura estremamente resistente
Struttura estremamente robusta