- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roulettes par type de moyeu
-
Roulements rouleaux
Roulettes à roulements rouleaux
- Industrie
-
Roulettes & Roues
- Roulettes de haute qualité
- Roues de haute qualité
- Accessoires pour solutions de mobilité
- Systèmes motorisés
- Actus & Innovation
- À propos de nous
Roulette fixe 125 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité, montée sur roulements rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de la roue est de 125 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa charge statique peut supporter jusqu'à 200 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant une conductivité électrique.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 128 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette fixe 100 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, garantissant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde, assurant une robustesse exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. La roue se compose d'un corps en polyamide haute résistance et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une absorption optimale des chocs. Le système de roulement à rouleaux garantit un fonctionnement fluide et une longévité accrue. Avec un diamètre de roue de 100 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 128 mm. Elle supporte une charge dynamique de 160 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une charge statique de 320 kg, répondant aux exigences des environnements industriels les plus contraignants.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 270 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité dans des environnements professionnels variés.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 135 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 270 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 410 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant robustesse et fiabilité dans des environnements de manutention intensive.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques, les équipements de transport et les environnements de salle blanche.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir, montée sur roulements rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue de 200 mm garantit une excellente maniabilité tandis que la hauteur hors tout de 240 mm permet une intégration aisée dans diverses applications. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 410 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant fiabilité et performance.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 200 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 240 mm. Elle supporte une charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg, la rendant idéale pour diverses applications industrielles nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse maximale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulements rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 200 mm et la hauteur hors tout atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 800 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant une grande résistance et une excellente maniabilité.
Roulette pivotante 160 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une durabilité optimale. Avec un diamètre de roue de 160 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 200 mm. Elle supporte une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette fixe 160 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de la roue est de 160 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 600 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles nécessitant une grande résistance et une excellente maniabilité.
Roulette pivotante 200 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier lourde et dispose d'un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux, et mesure 200 mm de diamètre. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 700 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles variées incluant les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 200 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 400 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 800 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 240 mm. Cette roulette présente une capacité de charge dynamique de 400 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique de 800 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles nécessitant une grande résistance et une excellente maniabilité.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central pour une installation simplifiée. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur hors tout de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 320 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes telles que les chariots de production, la construction de machines, les systèmes logistiques et les équipements de transport.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Alpha est équipée d'un système de fixation par trou central et dispose d'un châssis en tôle d'acier lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 250 kg. Elle convient parfaitement aux applications dans les secteurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier lourde et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 250 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et robustesse.
Roulette pivotante à blocage total 80 mm
La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 108 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Roulette fixe 80 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et dispose d'un boîtier fabriqué en tôle d'acier lourde pour une résistance optimale. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et durable. Le diamètre de roue est de 80 mm et la hauteur hors tout de l'ensemble atteint 108 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 400 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roulette fixe 200 mm
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulements à rouleaux pour une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 240 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 410 kg. Elle convient parfaitement aux applications industrielles exigeantes telles que les constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques en salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Foire aux questions
Avantages des roulettes à roulement à rouleaux
Les roulements à rouleaux appartiennent à la famille des roulements, l'un des types de roulements les plus utilisés dans les solutions de mobilité. Contrairement aux roulements lisses, qui reposent sur un contact coulissant, les roulements à rouleaux comportent une bague intérieure et une bague extérieure séparées par des éléments roulants cylindriques. Cette conception réduit considérablement la friction, offrant des mouvements plus fluides et un démarrage plus facile sous charge. Avec une hauteur d'installation inférieure à celle des autres types de roulements, les roulements à rouleaux offrent à la fois une conception compacte et une capacité de charge impressionnante.
Les roulettes TENTE avec roulement à rouleaux offrent de nombreux avantages :
Faible résistance au roulement — Les éléments roulants cylindriques situés entre les bagues intérieure et extérieure réduisent considérablement la friction, ce qui facilite le démarrage et le maintien de l'élan sous charge. Cela améliore l'efficacité énergétique et réduit la pression sur les opérateurs.
Capacité de charge élevée — Malgré leur conception compacte, les roulements à rouleaux répartissent le poids uniformément entre les éléments roulants, ce qui leur permet de supporter de lourdes charges de manière fiable sans déformation ni perte de performance.
Longue durée de vie avec un minimum d'entretien — Prélubrifiées avec de la graisse à long terme, les roulettes à roulement à rouleaux fonctionnent de manière fluide et constante dans des conditions normales sans entretien fréquent, garantissant ainsi des performances fiables pendant des années d'utilisation.
Hauteur d'installation compacte — Les roulements à rouleaux ont une hauteur d'installation inférieure à celle des autres types de roulements, ce qui permet de concevoir des équipements avec un profil global plus bas tout en garantissant stabilité et résistance.
Types de roulettes à roulement à rouleaux
Roulements à rouleaux sont disponibles dans une large gamme de modèles, chacun étant optimisé pour des conditions de fonctionnement et des priorités de performance spécifiques. Chez TENTE, nous fabriquons des modèles de roulements à rouleaux dans différents matériaux de roues, niveaux de dureté de la bande de roulement et configurations de boîtier pour répondre aux exigences des différentes industries. Pour garantir des performances durables dans des conditions humides et humides, notre gamme comprend également des roulettes équipées de roulements à rouleaux en acier inoxydable. En choisissant la bonne combinaison de matériau de roue et de conception du boîtier, vous pouvez garantir une mobilité fiable et fluide dans votre application. Vous trouverez ci-dessous quelques types de roulettes à roulement à rouleaux couramment utilisés.
Roulettes pivotantes à roulement à rouleaux
Les roulettes pivotantes à roulement à rouleaux combinent la faible résistance au roulement et la capacité de charge élevée d'une roue à roulement à la flexibilité d'un boîtier pivotant. Cela permet un mouvement fluide dans plusieurs directions tout en maintenant une manutention stable et contrôlée des charges lourdes. Les éléments roulants cylindriques à l'intérieur du roulement réduisent la friction entre les bagues intérieure et extérieure, ce qui facilite le changement de direction même en cas de poids important. Ces roulettes pivotantes sont idéales pour des applications telles que les équipements de transport, les chariots de production et de plate-forme, les chariots de nettoyage professionnels, etc. En choisissant le bon matériau de roue, elles peuvent être adaptées à une grande variété d'environnements de travail. Grâce à leur lubrification à la graisse à long terme, ils offrent des performances fiables et nécessitant peu d'entretien dans les applications intérieures et extérieures.
Roulettes en acier à roulement à rouleaux
Les roulettes à roulement avec boîtier en acier allient le mouvement fluide et à faible frottement d'un roulement à rouleaux à la résistance et à la stabilité exceptionnelles d'un châssis en acier robuste. Le boîtier en acier offre une résistance exceptionnelle aux chocs, une répartition précise de la charge et une structure rigide qui garantit un positionnement sûr des roues même en cas de charges extrêmes. Ils sont donc parfaitement adaptés aux environnements industriels exigeants où la fiabilité et la résistance structurale sont essentielles. Notre série Alpha, disponible en versions fixe et pivotante, en est un exemple. Alpha peut être configuré avec un boîtier en acier embouti, associé à un raccord à plaque et à un verrouillage total. À l'aide d'un pneu élastique muni d'un roulement à rouleaux, Alpha est capable de supporter des charges allant jusqu'à 400 kg. Notre série Delta twin en est un autre exemple. Équipé d'un boîtier en acier embouti robuste et de deux roues en polyamide avec roulements à rouleaux, le Delta twin peut supporter des charges allant jusqu'à 750 kg par roulette.
Roulettes à Roulements à Roulements En Acier Inoxydable
Les roulettes à roulement à rouleaux en acier inoxydable sont conçues pour les environnements où la résistance à la corrosion et la fluidité du roulement sont essentielles. Le boîtier en acier inoxydable offre une excellente protection contre l'humidité, les produits de nettoyage et de nombreux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour les applications critiques en matière d'hygiène. Ces roulettes utilisent des roulements à rouleaux en acier inoxydable pour garantir une mobilité durable dans les environnements difficiles. Un exemple de notre gamme est Zeta stainless. Disponible en roulettes fixes et pivotantes, il est livré avec un boîtier en acier inoxydable, un support à plaque et peut être configuré avec un verrouillage total ou un verrouillage directionnel. Zeta stainless utilise une roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, associée à un roulement à rouleaux en acier inoxydable. Selon la taille, cette configuration peut supporter des charges allant jusqu'à 500 kg.
Domaines d'application des roulettes à roulement à rouleaux
Les roulettes à roulement à rouleaux sont parfaitement adaptées aux équipements de transport et aux machines fonctionnant à de faibles vitesses de déplacement, jusqu'à environ 4 km/h. Elles permettent un roulement fluide sous de lourdes charges mais ne sont pas destinées à une utilisation à grande vitesse. Ils constituent donc un excellent choix pour les équipements de transport lourds, les chariots de production, les chariots à plate-forme et les chariots de nettoyage professionnels, où la stabilité, la capacité de charge et la facilité de mouvement sont plus importantes que la rapidité des manœuvres. Ils sont également utilisés dans le commerce de détail et la logistique, pour soutenir les cages de sécurité, les présentoirs et les équipements de magasin, et les chariots de courses où une conception compacte, une capacité de charge élevée et une faible résistance au roulement sont essentielles.