Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 200 mm
Scout
EAN:
4031582429916
Réf. produit :
814SUFC200P60 180° smart
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation sans interruption
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Scout est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stabl...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
La roulette pivotante avec rappel de direction automatique Scout est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue de 200 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 242 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h. Elle est spécialement conçue pour les chariots de nettoyage professionnels nécessitant mobilité et maniabilité optimales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Caractéristiques spéciales