Roulette pivotante à blocage total 75 mm
Linea light
EAN:
4031582414783
Réf. produit :
5927UAP075S70-M10x15 LN EN12530 RAL7001
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Accord des couleurs
La roulette pivotante à blocage total Linea light est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée....
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total Linea light est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant un mouvement de rotation fluide. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation optimale. Le diamètre de roue de 75 mm confère une hauteur hors-tout de 81 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, tables de chevet, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, meubles d'hôpitaux et maisons de retraite, mobilier multimédia et de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Empêche les mouvements involontaires
Blocage de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Blocage total pour verrouiller simultanément la roue et le boîtier pivotant
Accord des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour blocage directionnel et pédale rouge pour blocage total
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif